הורד מסמך () מתוך 20

254693
Model code: RA-C1-COV

Eaton Moeller® series Rapid Link Protective cover, for link

General specifications

Product Name
Eaton Rapid Link Protection cover
Catalog Number
254693
EAN
4015082546939
Product Length/Depth
52 mm
Product Height
60 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.04 kg
Compliances
CE
Model Code
RA-C1-COV
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
Accessory/spare part type
Cover
Mounting position
As required
Ambient operating temperature - max
55 °C
Ambient operating temperature - min
-30 °C
Ambient storage temperature - max
70 °C
Ambient storage temperature - min
-40 °C
Functions
For protecting the 400 V AC/24 V DC flexible busbar junction
Product category
Accessories

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.