הורד מסמך () מתוך 20

263117
Model code: Z-NH-3/TR

Eaton Distribution parts, Isolating blade, NH3, 630A

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263117
EAN
4015082631178
Product Length/Depth
150 mm
Product Height
77 mm
Product Width
20 mm
Product Weight
0.028 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
Z-NH-3/TR

מפרטי מוצר

Used with
185 mm system
60 mm system
Amperage Rating
630 A
Frame
NH3
3
Power loss at rated current
19.4 W
Type
  • 185 mm system
  • 60 mm system

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.