הורד מסמך () מתוך 20

263942
Model code: ZV-L1/N-36

ZV Plug-in Busbar System 50A, Connection Angle L1/N-36

General specifications

Product Name
Eaton Distribution parts
Catalog Number
263942
EAN
4015082639426
Product Length/Depth
25 mm
Product Height
14 mm
Product Width
10 mm
Product Weight
0.004 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
ZV-L1/N-36

מפרטי מוצר

Surface protection
Nickel-plated
Nominal current
50 A
Model
Other

יצא מפרט מוצר

דיאגרמות חיווט חשמלי

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.