הורד מסמך () מתוך 20

2699

Eaton Crouse-Hinds series AC/MC duplex type connector, AC/MC and FMC, Zinc die cast, 3/8"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AC/MC duplex type connector
Catalog Number
2699
UPC
784564126993
Product Length/Depth
3.24 in
Product Height
0.92 in
Product Width
0.95 in
Product Weight
0.13 lb

מפרטי מוצר

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
AC/MC and FMC
Trade size
3/8"
Style
Duplex

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.