הורד מסמך () מתוך 20

271458
Model code: NZM2-4-XKA

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Tunnel terminal, 4p, 1 page, size 2

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM connection type
Catalog Number
271458
EAN
4015082714581
Product Length/Depth
145 mm
Product Height
100 mm
Product Width
90 mm
Product Weight
0.662 kg
Compliances
IEC
RoHS conform
Model Code
NZM2-4-XKA

מפרטי מוצר

Used with
NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4
Amperage Rating
300 A (Cu), 250 A (Al)
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
Frame
NZM2
Suitable for
Four-pole
Copper cable
Number of poles
Four-pole
Model
Other
Type
  • Accessory
  • Tunnel terminal
Terminal capacity (stranded cable)
6 - 350 AWG/kcmil (1x)
Max. 240 mm² at digital input of supply connection
25 mm² - 185 mm² (1x)

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.