הורד מסמך () מתוך 20

284646
Model code: NZM4-XBR

Eaton Moeller series NZM - Molded Case Circuit Breaker. Insulating surround, for NZM4

General specifications

Product Name
Eaton Moeller series NZM operating element accessory
Catalog Number
284646
EAN
4015082846466
Product Length/Depth
17.5 mm
Product Height
154 mm
Product Width
262.5 mm
Product Weight
0.157 kg
Compliances
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certifications
CSA (File No. 22086)
CE marking
UL (File No. E140305)
CSA certified
IEC60947
CSA-C22.2 No. 5-09
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CSA (Class No. 1437-01)
UL listed
Model Code
NZM4-XBR

מפרטי מוצר

Used with
N(S)4(-4)
NZM4(-4)
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
Color
Black
Frame
NZM4
Degree of protection
IP40
Material
Plastic
Type
  • Accessory
  • Insulating surrounds
Special features
For toggle lever

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.