הורד מסמך () מתוך 20

303830
Model code: +IZM-UVR230AC-1

+IZM-UVR230AC-1. Undervoltage release, 208 - 240 V AC

General specifications

Product Name
Eaton IZM32/IN32 undervoltage release
Catalog Number
303830
EAN
9010238193208
Product Length/Depth
203.2 mm
Product Height
82.55 mm
Product Width
146.05 mm
Product Weight
0.513 kg
Compliances
RoHS conform
Model Code
+IZM-UVR230AC-1

מפרטי מוצר

Used with
IZM63…
IN63…
Accessory/spare part type
Voltage release
Control voltage operating range
208 - 240 V AC (50/60 Hz)
Type
Accessory
Special features
If ordered separately a secondary terminal unit IZM‐SEC‐… is necessary for connection. Order separately if required.

יצא מפרט מוצר

הוראות התקנה

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.