הורד מסמך () מתוך 20
הייצור יופסק

CHM1DUI-M

Fuse-holder, low voltage, 32 A, AC 690 V, 10 x 38 mm, 1P, IEC, Indicating

General specifications

Product Name
Eaton Bussmann series low voltage cylindrical fuse holder
Catalog Number
CHM1DUI-M
EAN
5027590518505
Product Length/Depth
85 mm
Product Height
69.2 mm
Product Width
17.6 mm
Product Weight
53.5 g
Compliances
CE Marked
RoHS Compliant
Certifications
IEC 60269-2

מפרטי מוצר

Amperage Rating
32 A
Number of poles
Single-pole
Width in number of modular spacings
3
Built-in depth
50 mm
Fuse size
10 x 38 mm
Lockable
No
Concurrently switching N-neutral
No
Optical defect indication
Yes
Mounting method
DIN rail
Degree of protection
IP20
Voltage rating
690 V
Type
Fuse holder

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.