הורד מסמך () מתוך 20

E0200-241

Eaton Crouse-Hinds series Posi-Lok E0200 plug, Up to 200A continuous, #2-2/0 AWG, Green, Crimp, Female, Thermoplastic elastomer (TPE), 600 Vac/dc

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Posi-Lok E0200 plug
Catalog Number
E0200-241
UPC
662275123268
Product Weight
1 lb

מפרטי מוצר

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Amperage Rating
Up to 200A Continuous
Voltage rating
600 Vac/dc
Cable size
#2-2/0 AWG
Connection type
Crimp
Gender
Female
Material
Thermoplastic elastomer (TPE)
Color
Green

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.