הורד מסמך () מתוך 20

FD063

Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box, Deep, Feraloy iron alloy, Three-gang, Takes one three-gang cover

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet FD blank device box
Catalog Number
FD063
UPC
782274396309
Product Length/Depth
7.25 in
Product Height
5.06 in
Product Width
3.03 in
Product Weight
11.3 lb

מפרטי מוצר

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Takes one three-gang cover
Material
Feraloy iron alloy
Depth
Deep
Number of gangs
3

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.