הורד מסמך () מתוך 20

LB75M CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, LB shape, SnapPack pre-assembled body and integral gasket cover, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
LB75M CG
UPC
662277002424
Product Length/Depth
5.37 in
Product Height
2.25 in
Product Width
1.5 in
Product Weight
0.97 lb

מפרטי מוצר

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4
Special features
SnapPack pre-assembled body and integral gasket cover
Material
Malleable iron
Trade size
3/4"
Shape
LB

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.