הורד מסמך () מתוך 20

STM 3

Eaton Crouse-Hinds series Myers metric to NPT adapter, Zinc, M32 - 1"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers metric to NPT adapter
Catalog Number
STM 3
UPC
784731103024
Product Length/Depth
1.99 in
Product Height
1.99 in
Product Width
1.85 in
Product Weight
0.32 lb

מפרטי מוצר

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
Material
Zinc
Trade size
M32-1"

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.