הורד מסמך () מתוך 20

STM 6

Eaton Crouse-Hinds series Myers metric to NPT adapter, Zinc, M63 - 2"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Myers metric to NPT adapter
Catalog Number
STM 6
UPC
784731103055
Product Weight
0.71 lb

מפרטי מוצר

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class II, Division 1
Class III
Class II, Division 2
Class I, Division 2
Class I, Zone 1
Material
Zinc
Trade size
M63-2"

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.