הורד מסמך () מתוך 20

UTGX6142G1P

Plug, without backshell, for 3 male contacts, IP68/69K; UTGX6142G1P

General specifications

Product Name
Eaton Souriau UTGX series ruggedized connectors for harsh environments
Catalog Number
UTGX6142G1P
Product Length/Depth
25.5 mm
Product Height
34.6 mm
Product Width
34.6 mm
Product Weight
28 g

מפרטי מוצר

Environmental conditions
RoHS
Flammability rating UL94 V0
REACH
Connector accessory option
No backshell possibility
Connector orientation
N
Connector type
Plug
Contact delivery
Not delivered
Contact gender
Pin (Male)
Contact type
Crimp
Coupling type
1/3 Bayonet
Layout
2G1
Plug type
Straight Plug
Shell material
Metal & Plastic
Shell size
14
Mating cycles
500
Operating temperature - max
105 °C
Operating temperature - min
-40 °C
Number Of Contacts
3
Number of cavity #8 power
8
Salt spray
500 hour

יצא מפרט מוצר

דגמי תלת-ממד

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.