הורד מסמך () מתוך 20

XJG28 SA

Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling, Rigid/IMC, Copper-free aluminum, 8" maximum conduit movement, 3/4" trade size

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series XJG expansion coupling
Catalog Number
XJG28 SA
UPC
782274915777
Product Length/Depth
11 in
Product Height
2.25 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
1.05 lb

מפרטי מוצר

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Type
Expansion
Material
Copper-free aluminum
Conduit type
Rigid/IMC
Conduit movement - max
8"
Trade size
3/4"

יצא מפרט מוצר

הערה: אם יש קובץ/קבצים שחסר/ים מהורדת ה-‎.zip, סוג הקובץ אינו נתמך בהורדה בכמות גדולה.