Exit Cube è dotato di un’illuminazione su tre lati, che lo rende adatto per le aree ampie e di grandi dimensioni, ad esempio magazzini o ambienti commerciali. La visibilità è garantita grazie all’elevata luminanza del colore bianco a contrasto (>500 cd/m²).
Sono disponibili diverse opzioni di montaggio (installazione a soffitto, a parete, sospensione a cavo o a catena) da impiegare per diverse applicazioni. La durata di funzionamento nominale di una, tre o otto ore può essere selezionata a piacere in base all’applicazione.
L’utilizzo di LED e dei dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) riducono notevolmente i costi operativi e di manutenzione.
| Codice | Descrizione |
| 40071353420 | EXIT CUBE LED 33822 1/3/8H SA/SE 20M CGLine+ |
| Codice | Descrizione |
| 40071353443 | CAVO SOSPENSIONE EXIT CUBE 33822 MAX 1,5M |
| 40071353444 | STAFFA PARETE EXIT CUBE 33822 |
| 40071353450 | CUBO DI RICAMBIO 20M PITTOGRAMMI SERIGRAFATI |
| 40071353457 | KIT SOSPENSIONE EXIT CUBE 33822 (SENZA CAVO) |
| Opzioni di installazione: | Montaggio parete o soffitto | Montaggio superficiale | Catena | Sospensione | Supporto staffa |
| Sorgente luminosa: | LED |
| Materiale: | Policarbonato |
| Colore: | Bianco |
| Alimentazione: | 220 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Classe di protezione: | I |
| Grado di protezione (IP): | IP40 |
| Autonomia: | 1-3-8h Configurabile |
| Flusso luminoso in emergenza: | N/A |
| Distanza di visibilità: | 20m |
| Grado di resistenza agli urti (IK): | IK07 |
| Funzionamento: | SA - Permanente / SE - Non permanente |
| Versioni: | Test automatici | CGLine+ |
| Tipologia: | Apparecchio di segnalazione |