Scarica il documento () sui 20
Apparecchi Autonomi

CrystalWay - Apparecchio autonomo per segnalazione di sicurezza

CrystalWay rappresenta un riferimento per gli apparecchi di segnalazione delle vie di fuga con elevati standard qualitativi ed estetici. Riunisce una gamma di opzioni di installazione flessibili e un design moderno ma al contempo discreto, che si adatta perfettamente agli edifici di ultima generazione per uffici o ad altri edifici commerciali in cui è richiesta un’estetica gradevole.

La cornice trasparente e il profilo basso consentono un’integrazione ottimale nell’architettura circostante ed è la soluzione perfetta per progetti di qualsiasi portata. La guida luminosa a LED garantisce l’illuminazione uniforme del pittogramma, senza ombre o hotspot. Questa caratteristica garantisce una finitura impeccabile conforme alla norma EN 1838.

CrystalWay è stato sviluppato con un concetto di eco-design che permette un ciclo di vita atteso di 10 anni e la piena conformità agli standard ambientali. L’utilizzo del LED, componenti long-life e dispositivi di prova e monitoraggio automatici (CGLine+) riducono notevolmente i costi operativi e di manutenzione. 

Design innovativo
Apparecchio di illuminazione dall’aspetto estetico gradevole con cornice trasparente
Visibilità aumentata
Maggiore visibilità del pittogramma affinché l’evacuazione sia più rapida e sicura
Tecnologia più recente
Monitoraggio ed esecuzione di test automatici grazie a CGLine+

Caratteristiche

  • Innovativa tecnologia guida-luce a LED
  • Luminosità elevata >500 cd/m²
  • Funzione di luminosità regolabile
  • Funzionalità di visibilità aumentata grazie alla tecnologia CGLine+
  • Batteria al litio
  • Durata selezionabile di 1 ora, 3 ore, 5 ore e 8 ore
  • Distanza di visibilità di 20 m e 30 m
  • Grado di protezione IP42
  • Montaggio a parete o a soffitto
  • Accessori per applicazioni ad incasso e/o in sospensione
  • Per 10 anni non è necessaria alcuna sostituzione delle parti di ricambio

Soluzioni per ogni applicazione

CrystalWay è una soluzione “ALL IN ONE” , infatti è dotato di tutti gli accessori per il montaggio a parete e a soffitto, insieme a una serie di pittogrammi con indicazione in tutte le direzioni. Soddisfa le esigenze della maggior parte delle richieste di montaggio e delle configurazioni dei pittogrammi, riducendo sensibilmente la complessità della pianificazione, degli approvvigionamenti e dei magazzini.

Sono disponibili inoltre una serie di accessori per il montaggio a sospensione, a superficie e da incasso, così come pittogrammi aggiuntivi (come il montaggio a parete a 90°), che consentono un’ulteriore diversità di applicazioni e la semplice integrazione di CrystalWay in situazioni di installazione molto diverse.

Montaggio a parete
Montaggio a soffitto
Kit per sospensione
Montaggio da incasso con copertura
Montaggio a bandiera
Montaggio da incasso (senza copertura)

Finitura impeccabile e illuminazione perfettamente omogenea del pittogramma

Sviluppato per offrire una finitura di alta qualità per una segnalazione di sicurezza che sia pienamente conforme alle norme e ai regolamenti nazionali, la gamma CrystalWay utilizza la tecnologia Lightguide a LED e una cornice estremamente trasparente per garantire una finitura perfetta.

Miglioramento del riconoscimento dei segnali di sicurezza

CrystalWay è disponibile con funzione di Visibilità aumentata, progettata per migliorare il riconoscimento dei percorsi di esodo da parte delle persone durante una situazione di emergenza. Consente agli apparecchi di segnalazione di lampeggiare o pulsare, rendendoli maggiormente visibili e permettendo così di velocizzare il processo di evacuazione.

In sintesi, lo possiamo definire il sistema di monitoraggio più flessibile e affidabile per raggiungere la massima tranquillità

Gli apparecchi di illuminazione CrystalWay possono essere monitorati in modo affidabile ed efficiente grazie alla tecnologia CGLine+.

Prodotti personalizzati per rendere unico ogni tuo progetto

Personalizzazione della finitura (colore)

La perfetta integrazione degli apparecchi per l’illuminazione autonomi con l’architettura degli edifici costituisce sempre una sfida.

Eaton ti aiuta ad affrontarla con una gamma base di tre colori (bianco, grigio e nero) Su richiesta sono disponibili altri colori.

  • Apparecchi per l’illuminazione di emergenza autonomi colorati
  • Basi da incasso colorate
  • Sistemi opzionali per l’installazione

Personalizzazione del pittogramma

Il ruolo degli apparecchi di segnalazione di sicurezza può non essere sempre quello di mostrare il percorso di esodo. In alcuni casi è necessario identificare con facilità la posizione dei dispositivi di protezione, dei punti di raccolta, ecc.

Eaton ha sviluppato una gamma di pittogrammi specifici per diverse famiglie di prodotti in grado di rispettare la maggior parte di questi requisiti.

Vuoi saperne di più o non trovi i pittogrammi di cui hai bisogno? Contatta il nostro team di vendita e saranno lieti di discutere in merito alle esigenze specifiche del tuo progetto.

Come installare CrystalWay

Guarda questo breve video per scoprire quanto sia semplice e facile l’installazione di CrystalWay.

Facilità di messa in servizio e test

Effettua prove manuali e configura il livello di flusso luminoso in modalità permanente (30%, 70% o 100%).
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

CODICI DEL PRODOTTO

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

Codice Descrizione
40071354594 CRYSTALWAY 20M 1/3/5/8H SA/SE AT
40071354595 CRYSTALWAY 30M 1/3/5/8H SA/SE AT
LUM17122 CRYSTALWAY 20M 1/3/5/8H SA/SE CGLine+
LUM17124 CRYSTALWAY 30M 1/3/5/8H SA/SE CGLine+
40071777000 CRYSTALWAY 19821 20m 1-8h/D IA CGLine+
40071777001 CRYSTALWAY 19822 30m 1-8h/D IA CGLine+

Pittogrammi

Codice Descrizione    
LUM10573 PITTOGRAMMA  BASSO CrystalWay 20m LUM10587 PITTOGRAMMA  BASSO CrystalWay 30m
LUM10574 PITTOGRAMMA  SINISTRA CrystalWay 20m LUM10588 PITTOGRAMMA  SINISTRA CrystalWay 30m
LUM10575 PITTOGRAMMA  DESTRA CrystalWay 20m LUM10589 PITTOGRAMMA  DESTRA CrystalWay 30m
LUM10576 PITTOGRAMMA  CIECO CrystalWay 20m LUM10590 PITTOGRAMMA  CIECO CrystalWay 30m
LUM10577 PITTOGRAMMA  ALTO CrystalWay 20m LUM10591 PITTOGRAMMA  ALTO CrystalWay 30m
LUM10584 PITTOGRAMMA VERTICALE BASSO CrystalWay 20m LUM10592 PITTOGRAMMA VERTICALE BASSO CrystalWay 30m
LUM10585 PITTOGRAMMA VERTICALE SINISTRA CrystalWay 20m LUM10593 PITTOGRAMMA VERTICALE SINISTRA CrystalWay 30m
LUM10586 PITTOGRAMMA VERTICALE DESTRA CrystalWay 20m LUM10594 PITTOGRAMMA VERTICALE DESTRA CrystalWay 30m

Accessori

Codice Descrizione
LUM10560 KIT SOSPENSIONE CON CAVO  CRYSTALWAY 20 E 30M
LUM10561 KIT INCASSO CONTROSOFFITTO CRYSTALWAY 20M
LUM10562 KIT INCASSO CONTROSOFFITTO CRYSTALWAY 30M
LUM10563 KIT INCASSO CONTROSOFFITTO CON COPERTURA CRYSTALWAY 20M
LUM10564 KIT INCASSO CONTROSOFFITTO CON COPERTURA CRYSTALWAY 30M
LUM10565 KIT INCASSO NEL CEMENTO CRYSTALWAY 20M
LUM10566 KIT INCASSO NEL CEMENTO CRYSTALWAY 30M
LUM10567 BASE INGRESSO CAVI OPZIONALE
LUM10319 TELECOMANDO TL CGLINE+ CON FUNZIONE IA

SPECIFICHE TECNICHE

Opzioni di installazione: Montaggio parete o soffitto | Montaggio superficiale o incasso | Sospensione
Sorgente luminosa: LED
Materiale: Policarbonato
Colore: Cristallo | Bianco
Alimentazione: 230 V AC, 50/60 Hz
Classe di protezione: II
Grado di protezione (IP): IP42
Autonomia: 1-3-5-8h Configurabile
Flusso luminoso in emergenza: N/A
Distanza di visibilità: 20m | 30m
Grado di resistenza agli urti (IK): IK04
Funzioname: SA - Permanente / SE - Non permanente
Versioni: Test automatici | CGLine+
Tipologia: Apparecchio di segnalazione
Scarica i link
X
Download Close