Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BFD

I filtri essiccatori per serbatoi della serie BFD di Eaton impediscono l’ingresso di acqua e altri contaminanti nei serbatoi di fluidi in cui possono verificarsi pressioni differenziali a causa dell’espansione e della contrazione termica del fluido, oppure durante le procedure di riempimento e svuotamento. I filtri essiccatori dell’aria utilizzano l’intera superficie filtrante e hanno la capacità di estrarre il vapore acqueo dell’aria non appena questo penetra nell’unità.

Tipo di filtro
Essiccatore
Volume del flusso massimo
0,70-1,50 m³/min
Igroscopia massima
86,5-576 g

Caratteristiche principali

  • Ricaricabile con agente essiccante
  • Disponibile con adattatore e indicatore di intasamento
  • Filtro dell’aria avvitabile di sostituzione disponibile a parte
  • Il sigillo e il tappo in plastica impediscono l’ingresso di umidità prima dell’installazione

Applicazioni

  • Sistemi idraulici
  • Sistemi di lubrificazione dei cuscinetti
  • Macchine movimento terra
  • Riduttori
  • Sistemi idraulici robotici
  • Sistemi di serbatoi mobili
  • Serbatoi di stoccaggio di carburanti diesel
  • Trasformatori con sistemi di raffreddamento dell’olio
  • Camere sottovuoto e di saldatura
  • Macchine agricole
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Tipo Volume del flusso massimo (l/min) Igroscopicità massima (g/libbre) Peso del riempimento in silice colloidale (g/libbre)
BFD 95 700 86,5/0,19 225/0,50
BFD 100 700 173/0,38 450/1,00
BFD 125 1500 288/0,63 750/1,65
BFD 130 1500 576/1,26 1500/3,30
Scarica i link
X
Download Close