Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EBF

I filtri essiccatori della serie EBF di Eaton permettono il "passaggio" dell’aria in funzione dell’aumento o della riduzione del livello dell’olio. I filtri prevengono la penetrazione di contaminanti dall’aria circostante nel fluido idraulico. L’aria contiene particelle e umidità che possono causare corrosione, aumentare l’usura delle attrezzature e ridurre le prestazioni del fluido. 

Tipo di filtro
Essiccatore
Portata
53-158 galloni/min a 0,14 psi (200-600 l/min a 0,01 bar)
Misura nominale
30, 50

Caratteristiche principali

  • Ricaricabile con agente essiccante
  • Disponibile con adattatore e indicatore di intasamento
  • Filtro dell’aria avvitabile di sostituzione disponibile a parte
  • Il sigillo e il tappo in plastica impediscono l’ingresso di umidità prima dell’installazione

Applicazioni

  • Sistemi idraulici
  • Sistemi di lubrificazione dei cuscinetti
  • Macchine movimentazione terra
  • Riduttori
  • Sistemi idraulici robotici
  • Sistemi di serbatoi mobili
  • Serbatoi di stoccaggio di carburanti diesel
  • Trasformatori con sistemi di raffreddamento dell’olio
  • Camere sottovuoto e di saldatura
  • Macchine agricole
Caratteristiche

Specifiche

Misura nominale: collegamento G ¾
Finezza di filtrazione: 3P = 3 m carta
Dimensione dei collegamenti: G ¼, G ½, G1

Dimensioni

tipo A B D E larghezza trasversale D1 D2 peso (kg)
TBF ¾ 71 16 80 G ¾ A 30 300 600 0,3

Dimensioni

tipo DN A B C D Q in l/min
BF G ¼ 8 G ¼ 30 10 30 70
BF G ½ 15 G ½ 30 8 31 100
BF G 1 25 G 1 37
10 42 400
Scarica i link
X
Download Close