Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LA

I filtri in linea di Eaton serie LA tollerano una pressione di esercizio fino a 580 psi (40 bar). I picchi di pressione possono essere assorbiti con un margine di sicurezza sufficiente. La valvola di commutazione a tre vie integrata al centro dell’alloggiamento consente di passare dal lato sporco al lato pulito del filtro senza interrompere le operazioni. La gamma comprende dimensioni fino a 264 gpm (1000 l/min)

Tipo di filtro
Installazione in linea
Pressione massima d'esercizio
580 psi (40 bar)
Temperatura di esercizio
14-212 °F (-10-100 °C)

Core features

  • Elevata stabilità intrinseca
  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio

Applicazioni

  • Indicato per fluidi a base di petrolio
  • Emulsioni acqua in esadecano
  • La maggior parte dei fluidi idraulici e degli oli lubrificanti.
Caratteristiche

Caratteristiche

temperatura di esercizio: Da +14 °F a +212 °F
Fluidi impiegati: oli minerali, altri fluidi su richiesta
Pressione massima d’esercizio (contenitore in pressione): 580 psi
pressione di prova secondo ASME VIII Div. 1: 1,3 x pressione di esercizio = 754 psi
pressione di prova secondo API 614, capitolo 1: 1,5 x pressione di esercizio = 870 psi
Collegamento di processo: Flangia SAE 3000 psi o flangia ANSI B16.5 classe 150/300 psi
materiale involucro: acciaio inox, vedere il foglio n. 68599
materiale della guarnizione: Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta
Posizione di montaggio: Verticale
Collegamenti di spurgo: NPT ½”
Connessione di scarico, lato sporco: NPT ½”
Connessione di scarico, lato pulito: NPT ½”
Volume del serbatoio: 0,17 galloni
Flange adattatori pressione di esercizio: Conformi a B16.5 classe 150/300 psi
Scarica i link
X
Download Close