Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LF

I filtri a bassa pressione di Eton sono indicati per una pressione di esercizio massima di 464 psi (32 bar). I filtri in pressione sono impiegati per proteggere i componenti a valle da livelli di contaminanti superiori al valore di pulizia consigliato. I filtri della serie LF possono essere utilizzati come filtri di aspirazione, di pressione e di linea di ritorno.

Tipo di filtro
Installazione in linea
Pressione massima d'esercizio
464 psi (32 bar)
Temperatura di esercizio
14-212 °F (-10-100 °C)

Caratteristiche principali

  • Elevata stabilità intrinseca
  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio

Applicazioni

  • Cartiere
  • Acciaierie
  • Macchine per stampaggio a iniezione
  • Simulatori di movimento
  • Macchinari da segheria
  • Simulatori di volo
  • Apparecchiature di collaudo e simulazione
  • Apparecchiature da spettacolo
  • Attuatori idrostatici
  • Sistemi di controllo di turbine per la produzione di energia
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Temperatura di esercizio: Da +14 °F a +212 °F
Fluidi impiegati: Oli minerali, altri fluidi su richiesta
Pressione massima d'esercizio: 363 bar
Pressione di prova: 522 bar
Collegamento di processo: collegamento con filettatura
Materiale alloggiamento: Alluminio fuso, acciaio (coperchio del filtro)
Materiale di ritenuta: Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta
Posizione di montaggio: Verticale
Collegamenti di misurazione: BSPP ¼
Collegamento di scarico: BSPP ½
Volume del serbatoio: 0,19 galloni
Scarica i link
X
Download Close