Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

01.NR

Gli elementi per filtri su ritorno 01.NR soddisfano gli standard DIN 24550-4 e sono ideali per l’impiego nei filtri in ritorno per ridurre la contaminazione dell’olio.

La vasta gamma di elementi filtranti di Eaton assicura una gestione priva di problemi in varie applicazioni, come filtrazione di fluidi abrasivi, lubrificanti di raffreddamento o fluidi a base di acqua, ed è stata progettata per soddisfare i requisiti di diverse classi di pulizia. Eaton può eseguire l’analisi dei fluidi in loco o presso i propri laboratori per stabilire qual è l’elemento filtrante più adatto ai requisiti del sistema idraulico e di lubrificazione.

Gli elementi 01.NR sono disponibili anche nella versione Twinfil.

Materiale del filtro
Flanella in fibra di vetro o maglia in filo di acciaio inox
Misure nominali
63-1000 (145 psi/10 bar)
Progettazione
Doppia terminazione libera

Caratteristiche principali

  • L’elevata tolleranza a una varietà di pressioni di esercizio e portate
    contribuiscono a una delle capacità di trattenere le impurità e a una delle
    efficienze di filtrazione migliori disponibili in commercio
  • I filtri contengono un numero di pieghettature e una superficie superiori alla maggior parte dei
    concorrenti
  • Efficienza di filtrazione coerente anche con pressioni differenziali elevate

Vantaggi:

  • Valore eccezionale e ottimo rapporto prezzo/prestazioni
  • Migliore affidabilità dei sistemi
  • Ridotto numero di operazioni di manutenzione
  • Costi di manutenzione inferiori
  • Estensione della durata dell’elemento filtrante
  • Soluzioni personalizzate per particolari requisiti di filtrazione
  • Servizi di laboratorio
  • Consulenza tecnica e supporto di progettazione

Mercati:

  • Produzione di energia
  • Edilizia e agricoltura
  • Movimentazione materiali
  • Energia eolica
  • Gas e petrolio

Applicazioni:

  • Compressori
  • Riduttori
  • Centraline idrauliche
  • Moduli di lubrificazione
  • Sistemi idraulici mobili
  • Macchinari di fabbrica
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Elemento del filtro -
tipo
Elementi filtranti collegati alla linea di ritorno
Conformità DIN 24550-4
Serie 01.NR
Misura nominale 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000
Grado del filtro
finezza

3 VG, 6 VG, 10 VG, 16 VG, 25 VG

10 API, 25 API

10 G, 25 G, 40 G, 80 G

Materiale del filtro

VG = flanella in fibra di vetro

API = flanella in fibra di vetro

G = maglia in filo di acciaio inox

 Δp
resistenza
10 = 145 psi (10 bar)
Design B = Doppia terminazione libera
Guarnizione -
materiale
P = nitrile,
V = Viton, altri su richiesta
Specifiche - = elementi standard,
IS06 = applicazioni HFC e poliglicoli,
IS07 = applicazioni NH3,
VA = oli ad alto contenuto di acqua
Misure nominali: 631-1000 (145 psi/10 bar)
Scarica i link
X
Download Close