Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

DU

I filtri duplex a bassa pressione della serie DU di Eaton sono indicati per una pressione di esercizio fino a 464 psi. I picchi di pressione possono essere assorbiti con un margine di sicurezza sufficiente. La valvola di commutazione a tre vie integrata nel centro dell’alloggiamento consente di passare dal lato sporco al lato pulito del filtro senza interrompere le operazioni.

Tipo di filtro
Installazione in linea
Pressione massima d’esercizio
914 psi (63 bar)
Temperatura di esercizio
14-176 °F (-10-80 °C)

Caratteristiche principali

  • Valvola di commutazione a tre vie
  • Elevata stabilità intrinseca
  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio

Applicazioni

  • Indicato per tutti i fluidi a base di petrolio
  • Emulsioni acqua in esadecano
  • La maggior parte dei fluidi idraulici e
    oli lubrificanti.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Temperatura di esercizio massima: Da +14 °F a +212 °F
Fluidi impiegati: Oli minerali, altri fluidi su richiesta
Pressione massima d’esercizio: 914 psi
Pressione di prova: 1.300 psi
Collegamento di processo standard: collegamento con filettatura
Materiale alloggiamento: Alluminio, acciaio al carbonio (cestello del filtro)
Materiale di ritenuta: Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta
Posizione di montaggio: Verticale
Collegamenti di misurazione e spurgo BSPP ¼
   
Scarica i link
X
Download Close