Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

DWF

I filtri per oli lubrificanti duplex DWF di Eaton sono fondamentali per proteggere le attrezzature e migliorare al contempo prestazioni e affidabilità. Il design semplificato è un perfetto esempio della robustezza dell’intera gamma per la filtrazione di sistemi idraulici e lubrificanti di Eaton. I filtri in pressione con commutazione della serie DWF tollerano una pressione di esercizio fino a 232 psi (16 bar).

Tipo di filtro
Installazione in linea
Pressione massima d’esercizio
232 psi (16 bar)
Temperatura di esercizio
14-212 °F (-10-100 °C)

Caratteristiche principali

  • Valvola di commutazione
  • Elevata stabilità intrinseca
  • Eccellente capacità di filtrazione
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Lunga durata in servizio

Applicazioni

  • Indicato per fluidi a base di petrolio
  • Emulsioni acqua in esadecano
  • La maggior parte dei fluidi idraulici e
    oli lubrificanti.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Temperatura di esercizio: Da +14 °F a +212 °F
Fluidi impiegati: Oli minerali, altri fluidi su richiesta
Pressione massima d’esercizio: 232 bar
Pressione di prova: 333 bar
Collegamento di processo standard: Flangia SAE 3000 psi
Materiale alloggiamento: Acciaio al carbonio
Sostituzione materiale alloggiamento 4”: Acciaio al carbonio
Sostituzione materiale alloggiamento 5”: EN-GJS-400-18-LT
Materiale di ritenuta: Nitrile (NBR) o Viton (FPM), altri materiali su richiesta
Posizione di montaggio: Verticale
Collegamenti di scarico e spurgo: BSPP ½
Collegamenti di misurazione: BSPP ¼
Scarica i link
X
Download Close