Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Sensore VS5

L’indicatore elettronico di intasamento dei filtri della serie VS5 di Eaton consente agli utenti di ridurre al minimo il tempo di inattività dei macchinari e di migliorare i processi operativi. L’indicatore visivo offre un modo semplice e rapido per verificare le condizioni del filtro, consentendo agli operatori di prendere decisioni consapevoli rispetto al momento in cui è necessario sostituire l’elemento filtrante nell’ambito della strategia di manutenzione preventiva.

Tipo di indicatore di intasamento
Elettrico o visivo-elettrico
Pressione massima d'esercizio
Acciaio inox: 6.000 psi (420 bar) Alluminio: 3.200 psi (220 bar)
Temperatura di esercizio
Nitrile: -13-212 °F (-25-100 °C) Viton: 14-212 °F (-10-100 °C)

Caratteristiche principali

  • Misurazione continua della differenza di pressione
  • Indicazione avvio a freddo fino a circa +77 °F (25 °C)
  • Soppressione dei picchi di pressione
  • Alloggiamento in acciaio inox o alluminio resistente a schizzi e polvere
  • Trasmissione del segnale senza interferenze su lunghe distanze
  • Utilizzo ottimale degli elementi filtranti basato sull’elevata definizione dei valori rilevati all’interno dell’intervallo di misurazione finale
  • Interscambiabile con l’indicatore di intasamento di tipo AE
Caratteristiche

Specifiche

Pressione massima d'esercizio:

6.000 psi (acciaio inox)

3.200 psi (alluminio)

Differenza di pressione massima: 2.320 psi
Temperatura di esercizio: -40 °F…176 °F
Intervallo di temperatura del fluido:

-13 °F…212 °F (NBR)

14 °F…212 °F (FPM)

altri intervalli di temperatura su richiesta

Materiale di ritenuta: NBR / FPM, altri materiali su richiesta
Tensione di alimentazione: +24 V CC ±20%
Consumo energetico: circa 25mA + segnale di uscita corrente (misurata con 24 V CC)
Segnale di uscita:

Δp: 6...20 mA, portata massima: 400 Ω

5 mA per soppressione dell’avviamento a freddo

75% e 100% da Δp nominale 24 V CC

Errore di misurazione: ± 5% v. Δp nominale
Capacità di esercizio: < 400 mA in stato chiuso, < 1 mA in stato aperto
Protezione: IP65 (IP67 su richiesta)
Resistenza allo sforzo: Massimo 1 milione di cicli di carico per l’alluminio
Scarica i link
X
Download Close