Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

Sensore VS6

Il sensore elettronico VS6 è utilizzato per monitorare continuamente la pressione differenziale nei sistemi idraulici, fornendo un segnale da 4-20 mA oltre a 2 segnali di interruttore PNP.

Tipo di indicatore di intasamento
Elettrico
Adatto per
Sistemi idraulici e di lubrificazione
Intervallo di pressione differenziale
1,5, 2,5, 5,0 bar

Caratteristiche principali

  • Monitoraggio continuo della pressione differenziale
  • Connettore M12 con 3 LED integrati
  • Blocco termico a 25°C
  • Uscita in 4-20 mA e segnali 2x PNP
  • Sensore di pressione differenziale elettronico
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

pressione massima d'esercizio:

6.000 psi (acciaio inox)

3.200 psi (alluminio)

differenza di pressione massima: 2.320 psi
temperatura di esercizio: -4 °F...176 °F
intervallo di temperatura del fluido:

-13 °F…212 °F (NBR)

14 °F…212 °F (FPM)

altri intervalli di temperatura su richiesta

soppressione dell'avviamento a freddo: < 77 °F ± 37,4 °F
tensione di alimentazione: +24 V CC ±10%
segnale di uscita:

Pin 2, segnale analogico:
,Δp: 4...20 mA
3 mA per soppressione dell'avviamento a freddo


Pin 3 e 4, segnale digitale:
75% e 100% da Δp nominale 24 V CC
max. 200 mA allo stato chiuso,
NO per soppressione dell'avviamento a freddo

tolleranza di errore: ± 5% v. Δp nominale di 77 °F
protezione: IP67
Scarica i link
X
Download Close