Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

ABP

Con efficienze superiori al 99%, ogni modello di sacco filtrante ABP offre una soluzione di filtrazione conveniente per applicazioni complesse. I quattro modelli permettono di rimuovere con efficienza particelle con diametro da 1 a 25 μmm, offrendo una lunga durata in servizio. 

Materiali
Melt-blown
Efficienza
Alta
Capacità
Standard

Caratteristiche principali

  • I sacchi filtranti ABP in polipropilene sono realizzati in un materiale filtrante in microfibra idrofoba, che richiede la pre-bagnatura con una soluzione acquea (maggiori dettagli sulla bagnatura e sull’installazione sono forniti in ogni confezione di sacchi filtranti ABP)
  • Materiale filtrante melt-blown altamente efficiente in polipropilene, caratterizzato da una densità graduale per massimizzare la capacità di trattenere le impurità e prolungare la durata
  • Assenza di additivi come resine, leganti o trattamenti superficiali
  • L’involucro di rivestimento in polipropilene spunbond elimina di fatto la migrazione delle fibre
  • L’esclusivo processo UNI-WELD per la cucitura inferiore garantisce una tenuta per saldatura più resistente e flessibile
  • Struttura interamente saldata con anello di tenuta brevettato SENTINEL per una filtrazione al 100% priva di migrazioni
  • L’anello di tenuta SENTINEL, attivato dalla pressione, fornisce una ritenuta flessibile e resistente agli agenti chimici, in grado di adattarsi a ogni tipo di alloggiamento per sacchi filtranti
  • Tutti i materiali in polipropilene utilizzati nella fabbricazione sono conformi

Principali applicazioni di ABP

  • Bevande
  • Rimozione di particelle fini nella pulizia dei componenti
  • Rimozione dei carboni attivi nei sistemi di processo
  • Filtrazione finale dell’aceto
  • Smalti
  • Oli idraulici e lubrificanti
Conformità FDA/CE

Tutti i materiali in polipropilene utilizzati nella fabbricazione sono conformi ai requisiti del Code of Federal Regulations della Food and Drug Administration (FDA), articolo 21, paragrafo 177, nonché al Regolamento CE n. 1935/2004 e alla Direttiva CE 2002/72/CE, secondo quanto applicabile relativamente al contatto con alimenti e bevande.
Caratteristiche

Specifiche

Materiali Polipropilene melt-blown
Strato di rivestimento
Polipropilene spunbond
Anello di tenuta
Anello di tenuta SENTINEL in polipropilene saldato
Capacità di ritenzione
1, 5, 10, 25 µm a > 99% di efficienza
Misure 03: Ø 4 x 9 pollici L (100 x 230 mm)
04: Ø 4 x 15 pollici L (100 x 380 mm)
Superficie filtrante 03: 0,9 piedi² (0,08 m²)
04: 1,7 piedi² (0,16 m²)
Temperatura massima d’esercizio Polipropilene: 194 °F (90 °C)
Pressione differenziale massima: 36 psi (2,5 bar)
Pressione di sostituzione consigliata per lo smaltimento 11,6 - 21,7 psi (0,8 - 1,5 bar)
Portate massime 03: 13 galloni/min (3 m³/h)
04: 22 galloni/min (5 m³/h)
Scarica i link
X
Download Close