Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BECO CP1

Lo strato filtrante di profondità BECO CP1 viene utilizzato nell’industria chimica, cosmetica e alimentare per la filtrazione chiarificante di strutture di impurità grossolane, cristalline, amorfe o gelatinose. È possibile eseguire un’ampia gamma di attività di filtrazione secondo le specifiche date, anche con liquidi molto viscosi. 

Materiale filtrante
Cellulosa con componenti minerali
Applicazioni
Filtrazione chiarificante e fine
Conformità
FDA, CE 1935/2004, BfR XXXVI/1

Caratteristiche principali

  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità per una filtrazione economica
  • Disposizione differenziata di fibre e cavità nella superficie interna per un’estesa gamma di condizioni operative e campi di applicazione
  • Massima sicurezza grazie all’abbinamento ideale di vari meccanismi di filtrazione e delle caratteristiche adsorbenti
  • Estrema purezza dei materiali per un’influenza minima sui filtrati
  • L’uniformità della qualità dei prodotti finiti viene garantita da un ampio controllo di qualità di tutte le materie prime e ausiliarie, nonché controlli approfonditi durante il processo

Applicazioni:

  • Ritenzione di particelle di carbone attivo
  • Filtrazione brillantante di oli commestibili
  • Solventi, vernici trasparenti
  • Estratti vegetali

Settori di impiego:

  • Prodotti chimici fini
  • Prodotti chimici speciali
  • Cosmetici
Caratteristiche

Specifiche

Tipo Codice articolo Capacità di ritenzione nominale
µm
Spessore
pollici (mm)
Contenuto di ceneri
%
Resistenza alla perforazione (bagnato)
psi (kPa)
Flusso di acqua
△ p = 14,5 psi galloni/min/piede2
(△ p = 100 kPa l/m2/min)
BECO CP1 27110 3,0
0.1 (2.6) 48,0 > 14,5 (100) 26,3 (1.070) 

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close