Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BECODISC BT

I moduli lenticolari di profondità BECODISC BT di Eaton sono caratterizzati da un’elevata capacità di trattenere le impurità e un’alta resistenza alla perforazione per la filtrazione di liquidi con elevata viscosità o carico di particelle. I fogli filtranti rimuovono le particelle di strutture gelatinose, amorfe o cristalline a grana grossa.

Materiale filtrante
Cellulosa con componenti minerali (B27T/B40T senza aggiunta di componenti minerali)
Applicazione
Filtrazione grossolana e chiarificante
Conformità
FDA, CE 1935/2004, CE 10/2011

Caratteristiche principali

  • Filtrazione efficiente grazie all’elevata capacità di trattenere le impurità
  • Superficie interna con una varietà di tipologie di fibre e fori per differenti applicazioni e condizioni operative speciali
  • Filtrazione affidabile tramite una combinazione ideale del filtro di profondità e del potenziale di adsorbimento
  • Massima purezza delle materie prime per una contaminazione minima nel filtrato
  • Ampio controllo di qualità di tutte le materie prime e ausiliarie. Estese garanzie di controllo durante il ciclo di lavorazione

BECODISC BT per filtrazione sgrossante
B15T, B20T, B25T, B30T 

Le cartucce lenticolari BECODISC per la filtrazione sgrossante contengono componenti filtranti attivi con una base minerale per la chiarificazione dei liquidi con strutture cristalline e amorfe o con particelle gelatinose a grana grossa. Queste cartucce sono indicate per liquidi molto viscosi.

Applicazioni:

  • Filtrazione brillantante di soluzioni di zuccheri concentrate di circa 65 °Brix
  • Filtrazione di oli commestibili, estratti vegetali, gelatine liquide, oli e separazione di terre decoloranti
  • Una delle possibili applicazioni è la rimozione dei carboni attivi
  • A seconda della distribuzione delle particelle, i carboni attivi possono essere rimossi con un processo di filtrazione mono-fase

Speciali cartucce lenticolari con ridotto contenuto di ceneri
B27T, B40T

Le speciali cartucce lenticolari con ridotto contenuto di ceneri BECODISC sono state progettate per gli elevati requisiti di filtrazione dell’industria chimica. Mediante l’utilizzo e la selezione di cellulosa filtrante di elevata purezza, il contenuto di ioni lavabili è significativamente ridotto. Queste cartucce lenticolari sono prodotte con componenti con un basso contenuto di ioni, consentendo di ridurre la migrazione di ioni di alluminio o di ferro al limite di rilevamento.

Applicazioni:

  • Filtrazione di zuccheri
  • Rimozione dei carboni attivi

Settori di impiego:

  • Industria alimentare
  • Prodotti chimici fini
  • Prodotti farmaceutici

 

Caratteristiche

Specifiche

Tipo Foglio filtrante di profondità Capacità di ritenzione nominale µm Flusso di acqua
△ p = 14,5 psi galloni/min/piede2
(△ p = 100 kPa l/m2/min)
Spessore
pollici (mm)
B15T BECO CP07S 15,0
105,3 (4290) 0,14 (3,6)
B20T BECO CP03S 20,0
175,2 (7140) 0,15 (3,7)
B25T BECO CP02S 25,0
233,6 (9520) 0,13 (3,3)
B30T BECO CP01S 30,0
306,8 (12500) 0,18 (4,6)
B27T BECO CP2KS 27,0
239,5 (9760) 0,11 (2,9)
B40T BECO CP1KS 40,0
555,1 (22620) 0,17 (4,3)

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close