Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

HAYFLOW Q

Gli elementi filtranti HAYFLOW Q sono una combinazione del materiale filtrante DURAGAF, di comprovata durata, con un monofilamento di nylon tessuto di elevata precisione. Il materiale filtrante di lunga durata DURAGAF funziona come pre-filtro e filtro di profondità di elevata capacità, mentre la maglia esterna avvolge il feltro agugliato e offre una capacità di ritenzione finale di 10 μm.

Materiali
Feltro agugliato o maglia
Efficienza
Alta
Capacità
Alta

Caratteristiche principali

  • Disponibile per condizioni di operatività a elevata intermittenza e a domanda continua
  • Lunghi intervalli tra le sostituzioni degli elementi filtranti (fino a cinque volte maggiori rispetto ai sacchi filtranti in feltro agugliato standard)
  • Elevata capacità di filtrazione di profondità con efficienza assoluta del particolato e ritenzione del rilascio di fibre grazie allo strato del rivestimento di elevata purezza
  • Efficienza assoluta del particolato combinata a un’elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Struttura interamente saldata con anello di tenuta brevettato SENTINEL per una filtrazione al 100% priva di migrazioni
  • Il materiale è privo di silicone e di sostanze che formano crateri
  • HAYFLOW QDC – Una configurazione HAYFLOW Q dedicata, ottimizzata per la filtrazione del raffreddamento CDU nei data center

Applicazioni di HAYFLOW Q

  • Linee di lavaggio e risciacquo del settore automobilistico
  • Vernici
  • Rivestimenti
  • Inchiostri
  • Dispersioni
  • Resine
  • Trattamento delle acque nere e bianche
  • Fluidi lubrificanti e per la lavorazione dei metalli
  • Prodotti detergenti a base di acqua o solvente nelle attrezzature di lavaggio componenti
  • Data center (HAYFLOW QDC)

Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

SPECIFICHE

Materiali Feltro agugliato in polipropilene o poliestere di lunga durata
 
Strato di rivestimento Maglia di nylon monofilamento 10 μm
 
Anelli di tenuta
Anello di base e anello di tenuta SENTINEL in polipropilene o poliestere saldato
 
Capacità di ritenzione
1, 5, 10, 25 µm
 
Misura 02: Ø 7 x 28 pollici L (180 x 700 mm)
 
Superficie filtrante 02: 7,5 piedi² (0,7 m²)
 
Temperature massime di esercizio
Polipropilene: 194 °F (90 °C)
Poliestere: 302 °F (150 °C)
 
Pressione differenziale massima:
36,2 psi (2,5 bar)
 
Pressione di sostituzione consigliata per lo smaltimento
11,6 - 21,7 psi (0,8 - 1,5 bar)
 
Portata massima
02: 132 galloni/min (30 m³/h)
 
Scarica i link
X
Download Close