Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Filtri a sacco

LOFCLEAR 100

I sacchi filtranti LOFCLEAR 100 presentano una struttura cucita a tre strati, molto robusta, saldata all’anello di tenuta SENTINEL. Questi sacchi filtranti hanno efficienze superiori al 99% per una vasta gamma di dimensioni delle particelle, con capacità di ritenzione delle impurità fino a 0,55 libbre (250 g).

Materiali
Melt-blown
Efficienza
Alta
Capacità
Standard

Caratteristiche principali

  • Gli strati di materiale filtrante in polipropilene melt-blown aiutano a pulire il fluido gradualmente e in modo affidabile
  • Anello di tenuta brevettato SENTINEL per una filtrazione al 100% priva di migrazioni
  • Fibre in 100% puro propilene senza lubrificanti
  • Lo strato di rivestimento in spunbond elimina di fatto il rilascio e la migrazione delle fibre
  • Il materiale è privo di silicone e di sostanze che formano crateri
  • Permette la filtrazione assoluta in molte applicazioni in cui attualmente si impiegano i sacchi filtranti tradizionali per motivi di costo
  • La struttura fibrosa del materiale in cui è realizzato il sacco filtrante scompone i gel e li trattiene in profondità
  • Eaton consiglia vivamente di avvalersi dell’apposito attrezzo per facilitare l’inserimento del sacco filtrante nell’alloggiamento del filtro a sacco e garantirne il corretto allineamento all’interno del cestello filtrante

Principali applicazioni di LOFCLEAR 100

  • Filtrazione di fluidi di elevata purezza con ridotta concentrazione di particolato
  • Prima filtrazione chiarificante
  • Adsorbimento di oli
  • Eliminazione del carbone attivo
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

SPECIFICHE

Materiali Polipropilene melt-blown
 
Strato di rivestimento Polipropilene spunbond
 
Anello di tenuta Anello di tenuta SENTINEL in polipropilene saldato
 
Capacità di ritenzione
4, 5, 10, 15, 20, 30, 40 μm a >99% di efficienza
 
Misure 01: Ø 7 x 17 pollici L (180 x 430 mm)
02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm)
 
Superficie filtrante 01: 2,6 piedi² (0,24 m²)
02: 5,2 piedi² (0,48 m²)
 
Temperatura d’esercizio max
194 °F (90 °C)
 
Pressione differenziale massima:
36,2 psi (2,5 bar)
 
Pressione di sostituzione consigliata per lo smaltimento
11,6 - 21,7 psi (0,8 - 1,5 bar)
 
Portate massime
01: 35 galloni/min (8 m³/h)
02: 66 galloni/min (15 m³/h)