I sacchi filtranti PROGAF sono una nuova soluzione ad alte prestazioni per le applicazioni che richiedono la filtrazione assoluta. La filtrazione multifase, dove il materiale filtrato diventa via via più fine da uno strato all’altro, offre un’efficienza ottimale (superiore al 99,9%) e una lunga durata in servizio.
Principali applicazioni di PROGAF
La tua ricerca "" non corrisponde a nessun documento o prodotto.
| Materiali | Polipropilene melt-blown |
|
| Strato di rivestimento | Maglia di polipropilene |
|
| Anello di tenuta | Anello di tenuta SENTINEL in polipropilene saldato |
|
| Capacità di ritenzione |
1, 2, 12 µm a > 99,9% di efficienza |
|
| Misura | 02: Ø 7 x 32 pollici L (180 x 810 mm) |
|
| Superficie filtrante | 02: 5,2 piedi² (0,48 m²) |
|
| Temperatura d’esercizio max |
194 °F (90 °C) |
|
| Pressione differenziale massima: |
36 psi (2,5 bar) |
|
| Pressione di sostituzione consigliata per lo smaltimento |
11,6 - 21,7 psi (0,8 - 1,5 bar) |
|
| Portata massima |
02: 44 galloni/min (10 m³/h) |