Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LOFTOP Coreless

Le cartucce filtranti LOFTOP senza nucleo sono realizzate in microfibre di polipropilene o di poliammide 6.6 (melt-blown) di elevata purezza.

Sono indicati per una vasta gamma di applicazioni con portate elevate.

Materiale del filtro
Polipropilene o poliammide 6.6 (melt-blown)
Ritenzione
Efficienza pari al 99,98%
Temperatura d’esercizio max
Polipropilene: 176 °F (80 °C); Poliammide 6.6: 266 °F (130 °C)

Caratteristiche principali

  • Realizzato con fibre di polipropilene o poliammide 6.6 di elevata purezza (melt-blown)
  • Assenza di leganti o adesivi
  • Eccellente compatibilità termica e chimica
  • Valore beta 5.000, efficienza al 99,98%
  • Confezione individuale in pellicola di plastica
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Materiali di fabbricazione idonei al contatto con bevande e alimenti secondo quanto previsto dalla FDA (articolo 21 del CFR degli Stati Uniti)
Caratteristiche

Specifiche

Materiale del filtro Polipropilene o poliammide 6.6 (melt-blown)
Capacità di ritenzione 1, 5, 10, 20, 40, 70, 90, 120 (µm)
Efficienza di ritenzione 99,98%
Lunghezze (valore nominale) 20", 40"
Codice adattatore ()
Nucleo interno -
Tappi terminali -
Gabbia -
Temperatura d’esercizio max Polipropilene: 176 °F (80 °C)
Poliammide 6.6: 266 °F (130 °C)
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso

Polipropilene:
58 psid (4,0 bar) a 77 °F (25 °C)
14,5 psid (1,0 bar) a 176 °F (80 °C)

Poliammide 6.6:
58 psid (4,0 bar) a 90 °F (32 °C)
14,5 psid (1,0 bar) a 266 °F (130 °C)

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close