Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

LOFTOP

Le cartucce filtranti LOFTOP sono realizzate in fibre di polipropilene di elevata purezza. Il prodotto comprende un nucleo di supporto in polipropilene integrale.

Le cartucce filtranti LOFTOP di Eaton sono indicate per un’ampia gamma di applicazioni di processo, come acqua ultra pura, a osmosi inversa e deionizzata, resine per uso fotografico, acidi, basi, smalti a pellicola, sviluppo, emulsioni, dispersioni magnetiche, elettrodeposizioni e altre ancora.

Materiale del filtro
Polipropilene (melt-blown)
Ritenzione
Efficienza pari al 99,98%
Temperatura d’esercizio max
176 °F (80 °C)

Caratteristiche principali

  • Realizzato con fibre di polipropilene di elevata purezza (melt-blown)
  • Assenza di leganti o adesivi
  • Eccellente compatibilità chimica
  • Disponibile con una varietà di configurazioni di tappi terminali/adattatori per adeguarsi a tutti gli alloggiamenti standard disponibili in commercio
  • Valore beta 5.000, efficienza al 99,98%
  • Confezione individuale in pellicola di plastica
  • Elevata capacità di ritenzione delle impurità
  • Materiali di fabbricazione idonei al contatto con bevande e alimenti secondo quanto previsto dalla FDA (articolo 21 del CFR degli Stati Uniti)
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

Specifiche

Materiale del filtro Polipropilene (melt-blown)
Capacità di ritenzione 0,50, 1, 3, 5, 10, 20, 50, 90, 120 μm
Efficacia di ritenzione 99,98%
Lunghezza (valore nominale) 10", 20", 30", 40"
Codici adattatore (), G, 1, 2, 3, 4
Nucleo interno Polipropilene
Tappi terminali Polipropilene
Gabbia -
Temperatura massima d’esercizio 176 °F (80 °C)
Pressione differenziale massima nella direzione del flusso

58 psid (4,0 bar) a 77 °F (25 °C)

Scarica i link
X
Download Close