Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SIHA CelluStab

Lo stabilizzatore SIHA CelluStab è uno speciale prodotto utilizzato per prevenire la precipitazione del tartrato nei vini imbottigliati.

Attraverso l’impiego di prodotti stabilizzatori, le bevande sono stabilizzate dal punto di vista microbiologico e chimico-fisico e se ne allunga la durata di conservazione.

Composizione
Carbossimetilcellulosa (CMC)
Applicazione
Prevenzione della precipitazione del tartrato nei vini imbottigliati

Caratteristiche principali

  • La carbossimetilcellulosa (CMC) ha la capacità di intrappolare l’acido tartarico e impedirne la cristallizzazione
  • L’aggiunta di CMC non ha alcun effetto sulle caratteristiche organolettiche e sul colore del vino
  • L’effetto di stabilizzazione non è alterato, ad esempio dal calore o dalla filtrazione
Caratteristiche
Applicazione max. quantità dello stabilizzatore SIHA CelluStab
libbre/1.000 galloni (mg/l)
Il regolamento della Commissione Europea che stabilisce nuove regole di attuazione delle pratiche enologiche, entrato in vigore il 1°agosto 2009, consente ufficialmente l’aggiunta di CMC ai vini per la stabilizzazione tartarica ((CE) n. 606/2009 in attuazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 479/2008). 0,83 (100 mg/l)
Aggiunta al vino Lo stabilizzante SIHA CelluStab è disponibile sotto forma di soluzione al 5% (41,72 libbre/100 galloni (50 g/l)) a ridotta viscosità. Questo equivale a un dosaggio massimo del prodotto di 25,60 once fluide/100 galloni (200 ml/hl). Prima dell’aggiunta nel tino, si consiglia di diluire la soluzione nel vino. Inoltre, è importante che durante l’aggiunta del prodotto l’agitatore mescoli continuamente per garantire l’omogeneità della dispersione.
Scarica i link
X
Download Close