Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
Lieviti

Lievito attivo SIHA 5

Il Lievito attivo SIHA 5 è un lievito secco altamente attivo, particolarmente idoneo per la produzione di champagne sia in tino sia in bottiglia. Questo lievito secco attivo induce una rifermentazione regolare e la precipitazione compatta delle cellule dopo la fermentazione in cluster cellulari (agglomerazione). Pertanto, è particolarmente indicato per la produzione di champagne secondo il metodo classico. L’elevato effetto agglomerante accelera la separazione dei lieviti durante il remuage. I processi di produzione dello champagne sono semplificati e i costi di produzione si riducono sensibilmente.

Caratteristiche
Saccharomyces bayanus del ceppo CH 420 con elevata capacità di agglomerazione per la produzione di vini spumanti (fermentazione in bottiglia)
Adatto per
Tutte le varietà di uva
Temperatura/Dosaggio
>12 °C, 15-30 g/hl

Caratteristiche principali

  • Avvio rapido della seconda fermentazione
  • Ottime proprietà di fermentazione a freddo
  • Formazione di un bouquet fine da champagne e parallela esaltazione dell’aroma varietale tipico
  • Facile separazione dei lieviti durante il remuage
  • Formazione di un frizzante con perlage fine
  • Buone caratteristiche per la rifermentazione e il completamento della fermentazione di vini con arresto di fermentazione
Caratteristiche
Applicazione
Quantità necessaria
libbre/1.000 galloni (g/hl) nelle
seguenti condizioni di fermentazione


Normale
Difficile
Champagne e spumante 1,3-2,5
(15-30)
2,5-3,3
30-40
Fermentazione in bottiglia 1,3-2
(15-25)
2,5-3,3
30-40
Scarica i link
X
Download Close