Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SIHA OPTISIL

L’agente di collaggio SIHA OPTISIL è un innovativo prodotto miscelato privo di caseina, basato sui silicati attivi e sulla colla di pesce per la riduzione di fenoli e sapori amari indesiderati.

Attraverso l’impiego di prodotti stabilizzatori, le bevande sono stabilizzate dal punto di vista microbiologico e chimico-fisico e se ne allunga la durata di conservazione.

Composizione
Composto a base di silicati attivi e colla di pesce
Applicazione
Riduzione dei fenoli indesiderati e dei sapori amari
Dosaggio
10 - 40 g/hl

Caratteristiche principali

  • Attivazione immediata senza formazione di grumi
  • Forma un sedimento completo e compatto
  • Generalmente indicato per vini rossi, bianchi o rosati
  • Arrotonda il sapore del vino prima dell’imbottigliamento
  • Rimuove i tannini indesiderati
Caratteristiche
Vino Correzione moderata
libbre/1.000 galloni (g/hl)
Vini difficili
libbre/1.000 galloni (g/hl)

Vini rossi

0,8-1,6
(10-20)

1,6-2,5
(20-30)

Vini bianchi

1,6-2,5
(20-30)

2,5-3,3
(30-40)

Vini rosati

0,8-2,5
(10-30)

1,6-2,5
(20-30)

Scarica i link
X
Download Close