Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

SIHA PhenoEx

Lo stabilizzatore SIHA PhenoEx è un polivinilpolipirrolidone (PVPP) utilizzato nel trattamento delle bevande per l’adsorbimento dei legami chimici dei fenoli.

Attraverso l’impiego di prodotti stabilizzatori, le bevande sono stabilizzate dal punto di vista microbiologico e chimico-fisico e se ne allunga la durata di conservazione.

Composizione
Polivinilpolipirrolidone (PVPP)
Applicazione
Adosrbimento dei legami chimici dei fenoli
Dosaggio
5 - 80 g/hl

Caratteristiche principali

  • Migliora la stabilità in termini di sapore, colore e conservazione
Caratteristiche
Applicazione Dosaggio libbre/1.000 galloni (g/hl)
Mosto 0,42-1,67 (5-20)
Vini bianchi 1,67-6,68* (20-80*)
Vini rossi 0,42-1,67 (5-20)
Birra 1,67-3,34 (20-40)
*Ai sensi di legge, la quantità massima nel vino è limitata a 6,68 libbre/1.000 galloni (80 g/hl).
Scarica i link
X
Download Close