Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BECOSORB 6000

La silice colloidale BECOSORB 6000 è un idrogel di acido silicico amorfo di elevata purezza con un contenuto medio di umidità del 55%. La specifica granulometria della silice colloidale BECOSORB 6000 è formulata appositamente per la filtrazione della birra. L’uniformità della struttura superficiale e della dimensione dei pori, unita a un volume ottimale degli stessi, garantiscono che i composti proteici ad alto peso molecolare siano adsorbiti dalla birra.

Materiale filtrante
Idrogel con contenuto medio di umidità del 55%
Applicazione
Stabilizzazione delle proteine nella birra
Dosaggio
40-140 g/hl

Caratteristiche principali

  • Adsorbimento selettivo di frazioni proteiche ad alto peso molecolare
  • Nessuna influenza sui componenti con basso peso molecolare utili per la formazione della schiuma
  • Virtuale assenza di rilascio di polveri in virtù della formulazione idrogel
  • Agisce anche come coadiuvante di filtrazione, supporta il processo di filtrazione
  • Utilizzabile in combinazione con prodotti a base di PVPP e farine fossili
  • Inodore, insapore, chimicamente inerte
  • Privo di contaminanti che potrebbero alterare la birra
Caratteristiche
BECOSORB 6000
libbre/1.000 galloni (g/hl)
Durata a scaffale
mesi
0,3-0,5 (40-60) Circa 3-4
0,5-0,7 (60-80) Circa 4-6
0,7-1,2 (80-140) Circa 6-12
Per migliorare i risultati di stabilità, si consiglia di aggiungere 1 libbra/100 piedi quadrati (50 g/m²) di silice colloidale BECOSORB 6000 durante la fase della seconda filtrazione a prepannelli.
Scarica i link
X
Download Close