Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BECOSORB 1000

La silice colloidale BECOSORB 1000 è uno xerogel saturo di acido silicico amorfo non rigonfiante altamente puro con un contenuto massimo di umidità del 10%. Grazie alla specifica granulometria, alla struttura superficiale uniforme, alla dimensione dei pori e al volume totale ottimale dei pori, adsorbe i composti proteici macromolecolari dalla birra che potrebbero causare torbidità colloidale. 

Materiale filtrante
Xerogel con contenuto massimo di umidità del 10%
Applicazione
Stabilizzazione delle proteine nella birra
Dosaggio
15 - 80 g/hl

Caratteristiche principali

  • Adsorbimento selettivo di frazioni proteiche macromolecolari
  • Migliore effetto stabilizzante
  • Assenza di effetti negativi sulle sostanze positive per la formazione di schiuma
  • Indicato in tutti i comuni metodi di stabilizzazione della birra
  • Facilmente impiegabile con altri stabilizzatori della birra; può essere utilizzato per la filtrazione; coadiuva la filtrazione
  • Inodore, insapore, chimicamente inerte
Caratteristiche
BECOSORB 1000
libbre/1.000 galloni (g/hl)
Durata a scaffale
mesi
1,25-1,67 (15-20) Circa 3-4
1,67-3,34 (20-40) Circa 4-6
3,34-6,68 (40-80) Circa 6-12
> 6,68 (> 80 g/hl) Circa > 12
In linea generale, si consiglia di aggiungere la silice colloidale BECOSORB 1000 come preparato per la seconda filtrazione a prepannelli in una dose di 5,12-10,24 libbre/1.000 piedi quadrati (25-50 g/m²). Questo migliora in modo significativo la durata di conservazione.
Scarica i link
X
Download Close