Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

BECOSORB 2500

La silice colloidale BECOSORB 2500 è uno xerogel saturo di acido silicico saturato non rigonfiante con un contenuto massimo di umidità del 40%. La specifica granulometria della silice colloidale BECOSORB 2500 è formulata appositamente per la filtrazione della birra. L’uniformità della struttura superficiale e della dimensione dei pori, unita a un volume ottimale degli stessi, garantiscono che i composti proteici ad alto peso molecolare siano adsorbiti dalla birra.

Materiale filtrante
Xerogel saturo con contenuto massimo di umidità del 40%
Applicazione
Stabilizzazione delle proteine nella birra
Dosaggio
25-120 g/hl

Caratteristiche principali

  • Adsorbimento selettivo di frazioni proteiche ad alto peso molecolare
  • Nessuna influenza sui componenti con basso peso molecolare utili per la formazione della schiuma
  • Indicato per tutti i comuni metodi di stabilizzazione della birra
  • Silice colloidale idrata con rilascio di polveri pressoché assente durante l’uso
  • Proprietà filtranti, supporta il processo di filtrazione
  • Utilizzabile in combinazione con prodotti a base di PVPP e farine fossili
  • Sapore e aroma neutri, chimicamente inerte
  • Privo di contaminanti che potrebbero alterare la birra
Caratteristiche
BECOSORB 2500
libbre/1.000 galloni (g/hl)
Durata a scaffale
mesi
0,2-0,25 (25-30) Circa 3-4
0,25-0,5 (30-60) Circa 4-6
0,5-1 (60-120) Circa 6-12
Per migliorare i risultati di stabilità, si consiglia di aggiungere 1 libbra/100 piedi quadrati (50 g/m²) di silice colloidale BECOSORB 2500 nella fase di seconda filtrazione a prepannelli.
Scarica i link
X
Download Close