Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

001923
DV125-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Componenti di fissaggio coperchio per custodia CI corta

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di chiusura Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
001923
EAN
4015080019237
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.018 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DV125-CI

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Chiusure del coperchio per custodie CI
Utilizzato con
CI44: 4 spento
CI23: 4 off
CI43: 4 spento
Accessorio per custodie di base
xEnergy Safety Ci
Quadri base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Chiusure del coperchio per custodie CI
Modello
Montaggio a scatto
Tipo
  • Accessorio per custodie di base
  • Quadri base
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.