Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

001925
WBW12-ID

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Squadretta di fissaggio a parete per involucro CI, T=12mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore di manovra BT per sistemi in BT Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
001925
EAN
4015080019251
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
140 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.361 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
WBW12-ID

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sistema di quadri di distribuzione
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
  • Sono inclusi oggetti vari per il fissaggio
  • Per assicurare il telaio di montaggio a una distanza di 12 mm dalla parete
Utilizzato con
Per assicurare il telaio di montaggio a una distanza di 12 mm dalla parete
Per quadri di distribuzione con montaggio a parete e installati a pavimento
Custodia Ci in materiale isolante
Accessori
Sistema di quadri di distribuzione

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Squadretta per fissaggio a parete
Colore
Altro
Modello
Staffa di supporto
Tipo
  • Accessori
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Sistema di quadri di distribuzione

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto