Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Montaggio sbarra di collegamento per 2 scatole SA SKA
| Nome prodotto |
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
|
| Sigla catalogo |
002066
|
| EAN |
4015080020660
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
100 mm
|
| Altezza prodotto |
100 mm
|
| Larghezza prodotto |
110 mm
|
| Peso prodotto |
1.717 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
SVS250630-5
|
| Caratteristiche speciali |
compresi materiali di fissaggio e guarnizioni
|
| Utilizzato con |
Un kit contiene 5 elementi di collegamento
Custodie Ci in materiale isolante Alloggiamenti preparati Accessori per custodie per sistema a sbarre |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
elementi di giunzione sbarre
|
| Valori nominali amperaggio |
630 A
|
| Numero di poli |
Cinque poli
|
| Tipo |
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
250 A - 630 A
|
| Tipo di conduttore |
L1. L2. L3. PE, N
|