Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

002282
K12X5-2

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsetto per sbarre, per CU 12x5, 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
002282
EAN
4015080022824
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
19 mm
Larghezza prodotto
43 mm
Peso prodotto
0.102 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
K12X5-2

Informazioni aggiuntive

Funzioni
collegamento conduttore a banda o circolare
Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
Collegamento di conduttore di nastro
guida piatta
Utilizzato con
Sbarre di collegamento Cu 12 x 5 mm
Alloggiamenti preparati
Accessorio per custodie per sistema a sbarre
Custodia Ci in materiale isolante

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti per sbarre
Tipo
  • Accessorio per custodie per sistema a sbarre
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Alloggiamenti preparati

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
100 A
400 A
Corrente nominale di esercizio
400 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
400 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
5 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
12 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
12 mm
Sez. del condutt. - max
120 mm²
Sezioni di collegamento (striscia piatta)
16 mm x 0,8 mm (10x)
9 mm x 0,8 mm (3x)
Sezioni di collegamento (conduttore rotondo)
25 mm² - 95 mm²
25 mm² - 120 mm²
Larghezza morsetto
35 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto