Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

002284
K20X15

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsetto per sbarre, per CU 20x5(x10, x15), morsetto per sistema a sbarre per CU 20X15

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
002284
EAN
4015080022848
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.247 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
K20X15

Informazioni aggiuntive

Funzioni
collegamento conduttore a banda o circolare
Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
guida piatta
Collegamento di conduttore di nastro
Collegamento di conduttore di settore
Utilizzato con
Sbarre di collegamento Cu 20 x 5 mm - 15 mm
Sbarre di collegamento Cu 20 x 10 mm - 15 mm
Custodia Ci in materiale isolante
Alloggiamenti preparati
Accessorio per custodie per sistema a sbarre

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti per sbarre
Tipo
  • Accessorio per custodie per sistema a sbarre
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Alloggiamenti preparati

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A
100 A
Corrente nominale di esercizio
630 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
630 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
15 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
20 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
20 mm
Sez. del condutt. - max
300 mm²
Sezioni di collegamento (striscia piatta)
21 mm x 1 mm (11x)
9 mm x 0,8 mm (3x)
Sezioni di collegamento (conduttore rotondo)
35 mm² - 300 mm²
35 mm² - 240 mm²
Larghezza morsetto
43 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto