Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

002285
K20X15/40

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsetto per sbarre, per CU 20x5(x10, x15), morsetto per sistema a sbarre per CU 20X15/40

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
002285
EAN
4015080022855
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.072 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
K20X15/40

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Allacciamento conduttore a banda
Adatto per
Collegamento di conduttore di nastro
Collegamento conduttore rotondo
guida piatta
Utilizzato con
Sbarre di collegamento Cu 20 x 5 mm
Sbarre di collegamento Cu 20 x 10 mm
Sbarre di collegamento Cu 20 x 15 mm
Custodia Ci in materiale isolante
Accessorio per custodie per sistema a sbarre
Alloggiamenti preparati
Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti sbarra collettrice ultrapiatti
Morsetti per sbarre
Tipo
  • Accessorio per custodie per sistema a sbarre
  • Accessorio realizzazione quadri elettrici di comando
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Alloggiamenti preparati

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
100 A
400 A
200 A
160A
630 A
250A
Corrente nominale di esercizio
400 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
400 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
20 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
20 mm
Sez. del condutt. - max
124 mm²
Sezioni di collegamento (striscia piatta)
16 mm x 0,8 mm (10x)
9 mm x 0,8 mm (6x)
16 mm x 0,8 mm (6x)
16 mm x 0,8 mm (4x)
9 mm x 0,8 mm (3x)
21 mm x 1 mm (11x)
Sezioni di collegamento (conduttore rotondo)
1,5 mm² - 10 mm²
1,5 mm² - 6 mm²
Larghezza morsetto
32 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto