Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

002286
K20X5

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsetto per sbarre, per CU 20x5

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
002286
EAN
4015080022862
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
20 mm
Peso prodotto
0.175 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
K20X5

Informazioni aggiuntive

Funzioni
collegamento conduttore a banda o circolare
Adatto per
Collegamento conduttore rotondo
Collegamento di conduttore di nastro
Collegamento di conduttore di settore
guida piatta
Utilizzato con
Sbarre di collegamento Cu 20 x 5 mm
Accessorio per custodie per sistema a sbarre
Custodia Ci in materiale isolante
Alloggiamenti preparati

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti per sbarre
Tipo
  • Accessorio per custodie per sistema a sbarre
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Alloggiamenti preparati

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
200 A
160A
250A
100 A
Corrente nominale di esercizio
250A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
250 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
5 mm
Spessore busbar - min
5 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
20 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
20 mm
Sez. del condutt. - max
70 mm²
Sezioni di collegamento (striscia piatta)
16 mm x 0,8 mm (4x)
9 mm x 0,8 mm (6x)
9 mm x 0,8 mm (3x)
16 mm x 0,8 mm (6x)
Sezioni di collegamento (conduttore rotondo)
35 mm² - 70 mm²
35 mm² - 50 mm²
Larghezza morsetto
38 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto