Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. viti per lamiera, imperdibili
| Nome prodotto |
Vite Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
002288
|
| EAN |
4015080022886
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
10 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.004 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
UBS4,8
|
| Caratteristiche |
temprato
Accessori autoperforante |
| Dotato di: |
Punto
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Pannelli perforati MM-CI...
Circuito contatore ZK-4...-CI Panelli di montaggio M3-CI... & M-CI... Guide di montaggio CL Strip modulo ML-4-CI Adattatore angolo di supporto SL630-ADP-CI Accessorio per impianti di montaggio Sistema di montaggio xEnergy Safety Ci |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
vite per lamiera imperdibile
|
| Colore |
Altro
|
| Tipo |
|
| diametro della testa |
8 in
|
| Tipologia di testa |
Altro
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Qualità del materiale |
Altro
|
| Protezione superficiale |
con zincatura galvanica/elettrolitica
|
| Trattamento della superficie |
Altro
|
| Diametro filettatura |
4.8 mm
|
| Filettatura per pollice |
1
|
| Dimensioni della filettatura |
Altro
|
| Tipo di filettatura |
Altro
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Sistema di avvitamento |
Pozidriv PZ
|