Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

002289
ADT200-190

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Distanziatore, H=10 mm, per involucri CI

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore di manovra BT per sistemi in BT Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
002289
EAN
4015080022893
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.007 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
UL/CSA certification not required
Codice modello
ADT200-190

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Per il fissaggio in alto dei sistemi di montaggio
Involucro base
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Sono necessari 4 pezzi per la piastra di montaggio, Sono necessari 2 pezzi per la guida DIN
Utilizzato con
CI Custodia in materiale isolante
Involucro base
Sistema di montaggio

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Accessori per sistemi di montaggio
Colore
Grigio
Modello
Altro
Tipo
  • Involucro base
  • CI Custodia in materiale isolante
  • Sistema di montaggio

Technical data - mechanical

Aumento per distanziatore
10 mm
Capacità di carico - max
40 kg
Materiale
Plastica

Esporta le caratteristiche del prodotto